ASCO™ SU8263H071AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SU8263H071AC120/60,110/50

US$ 344,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 5/32 2NO BRASS 10.1/H W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323987
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NO BRASS 10.1/H AC