AVENTICS™ série 500 Sistemas de válvulas de segurança por zonas

Os sistemas de válvulas AVENTICS série 500 têm a capacidade de integrar várias zonas de segurança em um único sistema de válvulas. Essa abordagem é chamada de segurança por zonas. A solução Segurança por zonas da Emerson vai além da liberação padrão de energia, ou prática de “descarga de ar” provando que o movimento previsível pode ser seguro. Permite o isolamento do fornecimento de ar para manter os operadores seguros sem interrupções desnecessárias na produção. A abordagem integrada simplifica o design do circuito de segurança pneumático redundante com um único sistema de válvulas, possibilitando a configuração de até três zonas discretas por máquina. Essa solução simples ajuda o engenheiro de design a atender à Diretiva de Máquinas 2006/42/CE e é compatível com a ISO 13849-1, ao mesmo tempo que elimina os componentes e a complexidade comumente encontrada nos circuitos de segurança existentes.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide - Piloto a ar
Tamanho do tubo/porta1/4, 3/8, 8 mm, 6 mm
Tipo de portaNPTF, G ISO228/1-G BSPP, engate rápido
Função4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3 – Centro fechado, 4 vias – 5/3 – Centro aberto, 4 vias – 5/3, 4 vias – 5/3 – Centro de pressão, dual 3 – vias 2 X normalmente fechada, dupla 3 – vias 2 X normalmente aberta
VazãoDe 1,0 Cv a 2,0 Cv<br>De 0,86 a 1,73 Kv<br>De 1.000 a 2.000 L/M<br>De 60 a 120 M3/H<br>De 35,3 a 70,6 SCFM
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máximaVácuo a 150 PSIG, vácuo a 10,3 bar
Normas/regulamentaçõesSegurança da máquina 13849 (ISO 13849-1 e ISO 13849-2)
Ambiente de funcionamentoAmbiente interno
MeioAr, gás inerte