AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 519 51900010

Número da peça:

AVENTICS-51900010

51900010

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio de comutação5/3, posição central fechada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaM5
Fluxo nominal Qn175 l/min
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato C
Norma conexão elétricaEN 175301-803
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V AC
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto15 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento50 ms
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material bucha rosqueadaAlumínio
Peso0.14 kg
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C