AVENTICS™ Série 625 Válvula de controle de pressão proporcional


especificações
| Função | 3 vias – 3/2 normalmente fechada |
| Acionamento da válvula | Bobina proporcional |
| Tipo de rosca | G – Rosca NPT ou montagem em bloco |
| Tamanho da porta | 1/8" / 1/4" / 1/2" ou 1" |
| Faixa de pressão | Vácuo até 50 bar/725 psi |
| Material do corpo | Latão, alumínio ou aço inoxidável |
| Peças inertes | Aço inoxidável, latão |
| Vedação | FKM e NBR |
| Tensão | 24 Vcc |
| Mídia | Ar, gases inertes de acordo com a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Normas e regulamentações | CE, UKCA, IP65, RoHs |