AVENTICS™ série A

A AVENTICS Série A é um cilindro pneumático NFPA em alumínio, resistente e intercambiável, que vem em diversos tamanhos de furos e cursos. Projetada para operação altamente confiável nas aplicações mais exigentes, a linha de cilindros tem bucha de haste em ferro fundido extra longa preenchida com grafite, bem como configuração de junta de pistão "T" comprovada em nitrilo carboxilado com composto PTFE® de lubrificação automática. A Série A é fácil de instalar, com mais de 20 estilos de montagem e diversas juntas padrão e extremidades de haste.

especificações

Orifício1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14"
Ambiente operacionalCorrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
CursoMáx. de até 99" (padrão)
Pressão de operação máxima250 psi (ar)
Normas/regulamentosNFPA