Cilindros intercambiáveis NFPA não rotatórios Série F da AVENTICS™

A Série F da AVENTICS é uma linha de cilindros pneumáticos intercambiáveis NFPA não rotatórios para aplicações específicas em que a rotação do pistão não é aceitável. O design inovador do cilindro, com duas hastes, oferece um posicionamento preciso e movimento linear, o que o torna ideal para diversas aplicações de alta tecnologia.

especificações

Orifício1 1/2 pol., 2 pol., 2 1/2 pol., 3 1/4 pol., 4 pol.
Ambiente operacionalCorrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem
CursoMáx. de até 20 pol. (padrão)
Normas/regulamentosNFPA
Pressão de operação máxima250 psi (ar)