AVENTICS™ Minicilindro, Série ICM 1320802000

Número da peça:

AVENTICS-1320802000

US$ 71,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ICM-DA-008-0025-0

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão8 mm
Curso25 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração24 N
Força de pistão em extensão32 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM4
Peso 0 mm curso0.025 kg
Peso +10 mm curso0.003 kg
Curso máx.80 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm