Cilindros redondos não reparáveis série M da AVENTICS™
especificações
| Orifício | 5/16", 7/16", 9/16", 3/4", 7/8", 1-1/16", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2", 3" |
| Ambiente operacional | Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem |
| Curso | Até 32" máx. |
| Pressão de operação máxima | 250 psi (ar) |