AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-BV R480141463
Número da peça:
especificações
| Ø De pistão | 32 mm |
| Curso | 300 mm |
| Conexões | G 1/8 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Pistões magnéticos | com pistão magnético |
| Guia | guia integrado |
| Versão cilindro sem haste do pistão | Basic Version |
| Força de pistão | 507 N |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Comprimento de amortecimento | 20 mm |
| Energia de amortecimento | 7 J |
| Amortecimento | pneumático |
| Amortecimento | regulável |
| Velocidade máx. | 4 m/s |
| Curso máx. | 9900 mm |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Peso 0 mm curso | 1.39 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.031 kg |