Cilindros intercambiáveis NFPA de aço inoxidável Série S da AVENTICS™

A Série S da AVENTICS é uma linha de cilindros pneumáticos intercambiáveis NFPA de aço inoxidável, projetados para as aplicações de lavagem mais rígidas. Sua construção em aço inoxidável tem resistência excepcional à corrosão. Os cilindros têm bucha extralonga e banda de desgaste larga padrão, localizada na traseira do pistão. Além disso, a configuração comprovada de selo de pistão T-Seal com nitrilo carboxilado e composto PTFE de autolubrificação diminuem o desgaste e prolongam a vida útil.

especificações

Orifício1-1/2 pol., 2 pol., 2-1/2 pol., 3-1/4 pol., 4 pol., 5 pol., 6 pol., 8 pol.
Ambiente de funcionamentoCorrosivo; interior; lavagem
CursoMáx. de até 99 pol. (padrão)
Normas/regulamentaçõesNFPA
Pressão de operação máxima150 psi (ar)