AVENTICS™ Bobina, Série CO1 0498320201

Número da peça:

AVENTICS-0498320201

US$ 69,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_A-220DC-10,0W-30MM

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade33
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC220 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Consumo de corrente DC10 W
Caixaelastômero termoplástico