AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série CD02-AL 0820037202

Número da peça:

AVENTICS-0820037202

US$ 220,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD02-3/2CC-024DC

especificações

Fluxo nominal Qn450 l/min
Princípio de comutação2x3/2
ModeloNC/NC
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica VDMA 02
Pressão de operação mín.2.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Conexão elétrica2
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 15407-1
Largura da válvula piloto15 mm
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueioprincípio de placas básicas múltiplo
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica VDMA 02
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica VDMA 02
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arPlaca básica VDMA 02
Consumo de corrente DC2 W
tamanho18 mm
Pressão de comando mín.2.2 bar