AVENTICS™ 2 x válvula direcional 3/2, Série CD02-AL 0820037225

Número da peça:

AVENTICS-0820037225

US$ 224,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CD02-3/2OO-230AC

especificações

Fluxo nominal Qn450 l/min
Princípio de comutação2x3/2
ModeloNA/NA
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica VDMA 02
Pressão de operação mín.2.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC230 V
Tensão de operação AC230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +10%
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Conexão elétrica2
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 15407-1
Largura da válvula piloto15 mm
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueioprincípio de placas básicas múltiplo
Tipo de conexãoconexão de placa
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica VDMA 02
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica VDMA 02
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arPlaca básica VDMA 02
Capacidade de retenção CA 50 Hz1.6 VA