AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série HF02-LG 0820056201

Número da peça:

AVENTICS-0820056201

US$ 290,82

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
HF02 - 3/2OO - 024DC

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação2x 3/2 NO/NO, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNA/NA
Acionamento manual auxiliarretentor
Comando pilotoexterno, interno
Fluxo nominal Qn1400 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão↩de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15% / +20%
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade16 mm, com vedação mole
Consumo de corrente DC0.35 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação25 ms
Tempo tip. de desligamento35 ms
CertificadosUR (Underwriters Laboratories) ‒ apenas válvula piloto
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.144 kg
Material de caixaPoliamida
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Ar de comando exaustão de arcom completa exaustão de ar do ar de comando