AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15, bilateral, AC 0820058052

Número da peça:

AVENTICS-0820058052

US$ 112,72

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TC15-5/2XX-AR-110AC-E-FORM_C-SGL

especificações

acionamentoelétrico
Notatensão de operação 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, com reposicionamento com mola pneumática
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Fluxo nominal Qn1500 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Norma conexão elétricaISO 15217
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação110 V AC
Comando pilotoexterno
Largura da bobina15.6 mm
Largura da válvula piloto15 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação21 ms
Tempo tip. de desligamento22 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.235 kg