AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série TC15, bilateral, retentor, DC 0820059011

Número da peça:

AVENTICS-0820059011

US$ 171,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TC15-5/3EC-DO-024DC-I-FORM_C-SGL

especificações

acionamentoelétrico
Notatensão de operação 24 V DC
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Norma conexão elétricaISO 15217
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Largura da bobina15.6 mm
Largura da válvula piloto15 mm
Consumo de corrente DC2 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento13 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C