AVENTICS™ Válvula de retenção, Série NR01 0821003003

Número da peça:

AVENTICS-0821003003

US$ 53,38

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NR01-SKR-G012-G012

especificações

Conexão de ar comprimido 1G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Tipo de fixaçãorosqueável
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 2G 1/2
Fluxo nominal Qn 1 para 23500 l/min
Pressão de operação mín.0.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.09 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber