AVENTICS™ Série CC01 0821200003

Número da peça:

AVENTICS-0821200003

US$ 122,12

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/2

especificações

Conexão 1G 1/2
Conexão 2G 1/2
Furo de estrangulamento Ø8.5 mm
Direção de estrangulamento2 ▶ 1, 1 ▶ 2
Fluxo nominal Qn 1 para 22750 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Peso0.67 kg
Material de caixaAlumínio
Material parafuso de estrangulamentoAço
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno