AVENTICS™ Série CC01 0821200005

Número da peça:

AVENTICS-0821200005

US$ 62,40

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NG4 (G1/4) D.4,0

especificações

Conexão 1G 1/4
Conexão 2G 1/4
Furo de estrangulamento Ø4 mm
Direção de estrangulamento1 ▶ 2, 2 ▶ 1
Fluxo nominal Qn 1 para 2550 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Peso0.15 kg
Material de caixaAlumínio
Material parafuso de estrangulamentoAço
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno