AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC02-AL 0821200117

Número da peça:

AVENTICS-0821200117

US$ 42,49

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CC02-AL-M5-DA04.3-2_1_SLS

especificações

Conexão 1Ø 3x0,6
Conexão 2M5
Furo de estrangulamento Ø2 mm
Direção de estrangulamento2 > 1
Fluxo nominal Qn 2 para 185 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe com porca de retenção
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Estranguladorestrangulamento do ar de saída
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Material de caixaAlumínio, anodizado
Material parafuso de estrangulamentoLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno