AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC02-AL 0821200201
Número da peça:
especificações
| Conexão 1 | G 1/8 |
| Conexão 2 | G 1/8 |
| Furo de estrangulamento Ø | 3.5 mm |
| Direção de estrangulamento | 1 > 2 |
| Fluxo nominal Qn 1 para 2 | 360 l/min |
| Tipo conexão de ar comprimido 1 | Rosca interna |
| Tipo conexão de ar comprimido 2 | rosca externa |
| Estrangulador | estrangulamento de ar de entrada |
| Fluido | Ar comprimido |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -10 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 70 °C |
| Material de caixa | Alumínio, anodizado |
| Material parafuso de estrangulamento | Latão |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |