AVENTICS™ Válvula estranguladora, Série CH02 0821201002

Número da peça:

AVENTICS-0821201002

US$ 13,59

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CH02 G1/4 750 L/MIN

especificações

Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
Conexão 1G 1/4
TipoEstrangulador rosqueado
FluidoAr comprimido
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Fluxo Qn750 l/min
Peso0.045 kg
Material de caixaLatão