AVENTICS™ Série CH01 0821201004

Número da peça:

AVENTICS-0821201004

US$ 54,26

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NG4 (G1/8)LIM DEBIT 2

especificações

Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Conexão 1G 1/8
Conexão 2G 1/8
FluidoAr comprimido
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Furo de estrangulamento Ø2 mm
Fluxo Qn140 l/min
Peso0.035 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material parafuso de estrangulamentoAço