AVENTICS™ Válvula estranguladora, Série CH02 0821201103

Número da peça:

AVENTICS-0821201103

US$ 24,07

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CH02 G1/4 1700 L/MIN

especificações

Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Conexão 1G 1/4
TipoVálvula estranguladora com silenciador
FluidoAr comprimido
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Fluxo Qn1700 l/min
Torque de aperto para silenciador max.8 Nm
Peso0.045 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material do silenciadorAço inoxidável