AVENTICS™ Válvula estranguladora, Série CH02 0821201105
Número da peça:
especificações
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -25 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 80 °C |
| Conexão 1 | G 1/2 |
| Tipo | Válvula estranguladora com silenciador |
| Fluido | Ar comprimido |
| Tipo de conexão de ar comprimido | rosca externa |
| Fluxo Qn | 4100 l/min |
| Torque de aperto para silenciador max. | 16 Nm |
| Peso | 0.135 kg |
| Material de caixa | Latão |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| Material do silenciador | Aço inoxidável |