AVENTICS™ Distribuidor, Série NL2-DIC 0821300264

Número da peça:

AVENTICS-0821300264

US$ 113,14

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL2-DIC-G014-NC2

especificações

ModeloAlimentação pelo meio
Modelobloqueável
ComponentesDistribuidor
Local de montagemÀ escolha
ConexãoG 1/4
VersãoDistribuidor simples
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 22700 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 32700 l/min
Peso0.593 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol