AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série NL2-FRE 0821300302

Número da peça:

AVENTICS-0821300302

US$ 269,66

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL2-FRE-G014-GAU-100-SSS-HO-05,00

especificações

ComponentesVálvula reguladora de pressão do filtro
Recipienterecipiente metal com visor
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn1650 l/min
Largura dos poros do filtro5 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Manômetroscom manômetro
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Modelode 1 peças
Modelobloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro25 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.717 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão