AVENTICS™ Unidade de preparação de ar de 2 peças, Série NL4-ACD 0821300535

Número da peça:

AVENTICS-0821300535

US$ 838,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL4-ACD-G034-GAU-100-SSS-AO-05,00-ON

especificações

ComponentesUnidades de manutenção, Válvula reguladora de pressão do filtro, Lubrificador
Recipienterecipiente metal com visor
ConexãoG 3/4
Fluxo nominal Qn5000 l/min
Largura dos poros do filtro5 µm
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Manômetroscom manômetro
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Tipo de peça obturadoranão travável
Modelode 2 peças
Modelobloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro50 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de recipiente lubrificador125 cm³
Modo de preenchimentoenchimento manual de óleo