AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL1-RGS 0821300665

Número da peça:

AVENTICS-0821300665

US$ 162,42

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL1-RGS-G018-GAH-MAN-100-SS

especificações

FunçãoRegulador de pressão, alto fluxo
ComponentesVálvula de regulagem de pressão
ConexãoG 1/8
Fluxo nominal Qn1350 l/min
Manômetrosmanômetro no volante
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Alimentação de pressãounilateral
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada5 µm
Peso0.35 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber