AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series NL1-SOV-...-DS 0821300673

Número da peça:

AVENTICS-0821300673

US$ 299,68

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL1-SOV-G014-SOE-024-DS

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn2000 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Pressão de operação mín.2.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
Tipo de conexãoconexão de tubo
ComponentesVálvula direcional 3/2
bloqueávelbloqueável
Modeloválvula de assento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula5 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
com alimentação de pressão contínuacom alimentação de pressão contínua
Fluxo nominal Qn 1 para 22000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3800 l/min
Consumo de corrente DC4.8 W
Duração de ligação1
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Conexão elétrica do tipo 2Conector