AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL1-RGS-...-DS 0821300712
Número da peça:
especificações
| Componentes | Válvula de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua |
| Conexão | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 1350 l/min |
| Manômetros | sem manômetro |
| Local de montagem | À escolha |
| Tipo de regulador | Válvulas de regulagem de pressão à membrana |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.2 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 6 bar |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Função de regulador | Com exaustão de ar secundária |
| Tipo de regulador | bloqueável |
| Alimentação de pressão | bilateral |
| com alimentação de pressão contínua | com alimentação de pressão contínua |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Filtragem prévia recomendada | 5 µm |
| Peso | 0.26 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |
| Housing material | Die cast zinc |