AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL1-RGS-...-DS 0821300713

Número da peça:

AVENTICS-0821300713

US$ 80,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL1-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS

especificações

ComponentesVálvula de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn1350 l/min
Manômetrossem manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Alimentação de pressãobilateral
com alimentação de pressão contínuacom alimentação de pressão contínua
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada5 µm
Peso0.26 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Housing materialDie cast zinc