AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão do filtro, Série NL6-FRE 0821300854
Número da peça:
especificações
| Componentes | Válvula reguladora de pressão do filtro |
| Recipiente | recipiente PC com cesto protetor metal |
| Conexão | G 3/4 |
| Fluxo nominal Qn | 15000 l/min |
| Largura dos poros do filtro | 40 µm |
| Descarga de condensação | totalmente automático, aberto sem pressão |
| Manômetros | com manômetro |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.5 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 10 bar |
| Tipo de peça obturadora | não travável |
| Modelo | de 1 peças |
| Modelo | bloqueável |
| Alimentação de pressão | unilateral |
| Local de montagem | vertical |
| Tipo de regulador | Válvulas de regulagem de pressão à membrana |
| Função de regulador | Com exaustão de ar secundária |
| Máx. Consumo de ar próprio | 0.5 l/min |
| Elemento filtrante | substituível |
| Volume de recipiente filtro | 125 cm³ |
| Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:2010 | 7 : 7 : - |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |