AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series NL2-BAV 0821300903

Número da peça:

AVENTICS-0821300903

US$ 82,16

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL2-BAV-G038-SOM-MAN-SS

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn3000 l/min
Conexão de ar comprimidoG 3/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Elemento de acionamentomanípulo
Princípio de estanquidadevedação metálica
Modeloválvula esférica
ComponentesVálvula de fechamento
Tipo de peça obturadoracom trava
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 22800 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 370 l/min
Peso0.36 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontalPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material elemento de acionamentoPolioximetileno