AVENTICS™ Distribuidor, Série NL2-DIL 0821300920

Número da peça:

AVENTICS-0821300920

US$ 61,60

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL2-DIL-G014-NC4

especificações

ModeloDistribuidor estreito
Modelobloqueável
ComponentesDistribuidor
Local de montagemÀ escolha
ConexãoG 1/4
VersãoDistribuidor quádruplo
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 22700 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 32700 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 4900 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 52000 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 6900 l/min
Peso0.25 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol