AVENTICS™ Lubrificador de neblina normal, Série NL2-LBS 0821301440

Número da peça:

AVENTICS-0821301440

US$ 97,67

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL2-LBS-G038-PNB-ON

especificações

ComponentesLubrificador
Recipienterecipiente PC sem cesto protetor
Conexão de ar comprimidoG 3/8
Fluxo nominal Qn1800 l/min
Local de montagemvertical
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Modo de preenchimentoenchimento manual de óleo
Volume de recipiente lubrificador50 cm³
Dosagem de óleo com 1000 l/min1-2 gota
FunçãoLubrificador de neblina
Funçãobloqueável
Peso0.327 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material recipientePolicarbonato