AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série MU1-RGS 0821302026
Número da peça:
especificações
| Função | Regulador de pressão padrão |
| Componentes | Válvula de regulagem de pressão |
| Manômetros | sem manômetro |
| Local de montagem | À escolha |
| Tipo de regulador | Válvulas de regulagem de pressão à membrana |
| Conexão | G 1/2 |
| Fluxo nominal Qn | 5500 l/min |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.2 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 8 bar |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 13 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| acionamento | pneumático |
| Função de regulador | Com exaustão de ar secundária |
| Alimentação de pressão | unilateral |
| Pressão de comando máx. | 8 bar |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Peso | 1.1 kg |
| Material de caixa | alumínio fundido sob pressão |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |