AVENTICS™ Válvula limitadora de pressão, Série MU1 0821302031
Número da peça:
especificações
| Conexão de ar comprimido entrada | G 1/4 |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/4 |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.15 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 3 bar |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Fluxo nominal Qn | 300 l/min |
| Peso | 0.12 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |