AVENTICS™ Válvula limitadora de pressão, Série MU1 0821302047

Número da peça:

AVENTICS-0821302047

US$ 62,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,40-6,00)

especificações

Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0.4 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6 bar
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula5 µm
Fluxo nominal Qn300 l/min
Peso0.12 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão