AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL2-RGS 0821302400

Número da peça:

AVENTICS-0821302400

US$ 118,88

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS

especificações

FunçãoRegulador de pressão padrão
ComponentesVálvula de regulagem de pressão
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn2000 l/min
Manômetroscom manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Tipo de peça obturadoranão travável
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada5 µm
Peso0.41 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Seal materialAcrylonitrile butadiene rubber