AVENTICS™ Unidade de guia GH1, Série CG1 0821401211

Número da peça:

AVENTICS-0821401211

US$ 550,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CG1-H-SB-025-0100

especificações

Ø De pistão25 mm
Curso100 mm
Modelo de mancalmancal liso
Para cilindro padronizadoISO 6432
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Peso 0 mm curso0.73 kg
Peso +10 mm curso0.0122 kg
Carcaças de rolamentosAlumínio
Modelo de mancalbronze sintetizado
placa de suporteAlumínio
Material Acoplamento de compensação em placa de suporteAço inoxidável
Material barras guiaaço de tratamento temperado