AVENTICS™ Unidade de guia GH1, Série CG1 0821401220

Número da peça:

AVENTICS-0821401220

US$ 588,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CG1-H-SB-032-0050

especificações

Ø De pistão32 mm
Curso50 mm
Modelo de mancalmancal liso
Para cilindro padronizadoISO 15552
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Peso 0 mm curso1.3 kg
Peso +10 mm curso0.009 kg
Carcaças de rolamentosAlumínio
Modelo de mancalbronze sintetizado
placa de suporteAlumínio
Material Acoplamento de compensação em placa de suporteAço inoxidável
Material barras guiaaço de tratamento temperado