AVENTICS™ Cilindro de curso curto, Série KHZ 0822010611

Número da peça:

AVENTICS-0822010611

US$ 77,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
KHZ-DA-016-0010-M

especificações

Ø De pistão16 mm
Curso10 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração95 N
Força de pistão em extensão127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Rosca de biela do pistãoM5
Energia de impacto0.06 J
Peso 0 mm curso0.065 kg
Peso +10 mm curso0.016 kg
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³