AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822030205

Número da peça:

AVENTICS-0822030205

US$ 69,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-10-0100-U-01-01-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão10 mm
Curso100 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM4
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração42 N
Força de pistão em extensão49 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.04 J
Peso0.058 kg
Peso 0 mm curso0.034 kg
Peso +10 mm curso0.0024 kg
Curso máx.250 mm
FluidoAr comprimido