AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI 0822033240

Número da peça:

AVENTICS-0822033240

US$ 104,25

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-20-0400-U-01-01-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão20 mm
Curso400 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM8
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração166 N
Força de pistão em extensão198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.23 J
Peso0.423 kg
Peso 0 mm curso0.135 kg
Peso +10 mm curso0.009 kg
Curso máx.1100 mm
FluidoAr comprimido