AVENTICS™ Guide cylinders, Series GPC-BV 0822060003

Número da peça:

AVENTICS-0822060003

US$ 252,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
GPC-DA-012-0040-BV-SB

especificações

Ø De pistão12 mm
Ø das bielas de pistão6 mm
Curso40 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
Modelo de mancalmancal liso
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Amortecimentoamortecimento elástico
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
ConexãoM5
Força de pistão em retração53 N
Força de pistão em extensão71 N
Velocidade máx.0.5 m/s
Energia de impacto0.1 J
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Peso0.45 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPoliuretano
Material placa dianteiraAço, cromado