AVENTICS™ Cilindro de guia, Série GPC-BV 0822064006

Número da peça:

AVENTICS-0822064006

US$ 658,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
GPC-DA-032-0200-BV-SB

especificações

Ø De pistão32 mm
Ø das bielas de pistão12 mm
Curso200 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
Modelo de mancalmancal liso
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Amortecimentoelástico
Pressão de operação mín.1.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
ConexãoG 1/8
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão507 N
Velocidade máx.0.6 m/s
Energia de impacto0.4 J
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Peso4.17 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPoliuretano
Material placa dianteiraAço