AVENTICS™ Minicilindro, Série MNI 0822233003

Número da peça:

AVENTICS-0822233003

US$ 106,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MNI-DA-20-0050-D-01-01-1-00-000-00

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão20 mm
Curso50 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração166 N
Força de pistão em extensão198 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM8
Comprimento de amortecimento13 mm
Energia de amortecimento1.5 J
Peso0.191 kg
Peso 0 mm curso0.146 kg
Peso +10 mm curso0.009 kg
Curso máx.1100 mm