AVENTICS™ Cilindro compacto, Série KPZ 0822394208

Número da peça:

AVENTICS-0822394208

US$ 229,99

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Visualizar a configuração
Ver ficha de dados
KPZ-DA-040-0060-004122411000000-B

especificações

NormasNFE 49004
Ø De pistão40 mm
Curso60 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração720 N
Força de pistão em extensão792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.6 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Energia de impacto0.7 J
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm