AVENTICS™ Sensor, Série SN2 0830100315

Número da peça:

AVENTICS-0830100315

US$ 52,90

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SN2-R2-K03V-240 27 OHM

especificações

Montagem indireta para sérieTRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
VarianteResistente ao calor
Cabocom cabo
Tipo de contatoReed
Potência de comutação10 W / 10 VA
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Queda de tensão U com ImaxRs*Imax.
Resistência de proteção para Reed27 Ω
Corrente de comutação DC, máx.0.13 A
Corrente de comutação AC, máx.0.13 A
Freqüência de comutação máx.300 Hz
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Conexão elétrica 2, tiposem manga terminal de cabos galvanizado
Conexão elétrica 2, número de polosDe 2 pinos
Tensão de operação CC, mín.0 V DC
Tensão de operação CC, máx.60 V DC
Tensão de operação CA, mín.0 V AC
Tensão⌙de⌙serviço AC, máx.240 V AC
Resistência a curto-circuitoProtegido contra inversão de polaridade
Comprimento do cabo L3 m
Material de caixaPoliamida
Material revestimento de caboPolivinil clorido